The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • UM92D1
    EAN
    3250616231474
    Liczba w opakowaniu
    1 Komplet
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Zestaw poł. do MCCB 400A UM92D1

    Cena
    1 263,00  zł
    / Komplet *
    1 263,00  zł
    / Komplet *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    univers N Zestaw poł. do MCCB 400A

    UM92D1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      400 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Wymiary
    • Wyso­kość szyny zbior­czej
      10 mm
    • Szero­ko­ść/grubość szyny zbior­czej
      30 - 30 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UM92D1
    PDF
    RoHS report UM92D1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UM92D1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UM92D1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UM92D1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UM92D1

      univers N Zestaw poł. do MCCB 400A

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      UZ52A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
      Cena
      96,80  zł
      / szt. *
      96,80  zł
      / szt. *
    • 2
      UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      UZ51A1
      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
      Cena
      64,50  zł
      / szt. *
      64,50  zł
      / szt. *
    • 3
      UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      UK42T1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
      Cena
      1 524,00  zł
      / szt. *
      1 524,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      UK21S1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
      Cena
      608,00  zł
      / szt. *
      608,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      UK21R1
      univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
      Cena
      685,00  zł
      / szt. *
      685,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32