Szyna Cu 30x10mm UM30A4

EAN
3250616362475
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
754,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    30 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    10 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    42 W
Materiał
  • Powierzchnia
    inne
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie