The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
  • UL02B4
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice

univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 400A 2x75mm2 UL02B4

EAN
3250616220201
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1179,00  zł
/ szt. *
1179,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 400A 2x75mm2

UL02B4

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    4
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój prze­wodu
    70 - 70 mm²

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UL02B4
PDF
Hager RoHS report UL02B4
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UL02B4 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UL02B4

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UL02B4 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UL02B4

    univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 400A 2x75mm2

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Verbindungssatz | Hager Polska

    Verbindungssatz

    Instrukcja montażu International 2014-02-21

    PDF
    25,78 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    UZ52A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    Cena
    93,00 zł
    / szt. *
    93,00 zł
    / szt. *
  • 2
    UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    UZ51A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    Cena
    62,00 zł
    / szt. *
    62,00 zł
    / szt. *
  • 3
    UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    UK42T1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    Cena
    1465,00  zł
    / szt. *
    1465,00  zł
    / szt. *
  • 4
    UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    UK21S1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    Cena
    596,00 zł
    / szt. *
    596,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    UK21R1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    Cena
    671,00 zł
    / szt. *
    671,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32