univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 160A 35mm2 UL01B5
EAN
3250616220232
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
888,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Liczba biegunów4
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu35 - 35 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa UL01B5
univers Zestaw podłączeniowy 4-pol. 160A 35mm2
PDF -
Instrukcja montażu
Für Leitungssatz
Instrukcja montażu International 2004-09-29
PDF12,48 kB
Więcej materiałów