The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych
    • UKK240283
    EAN
    4012002238905
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych

    tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X28mm stal UKK240283

    Cena
    330,10  zł
    / szt. *
    330,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X28mm stal

    UKK240283

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      28 mm
    • Szero­kość
      240 mm
    • Długość
      200 mm
    • Wymiar a
      28 mm
    • Wymiar b
      240 mm
    Sprzęt
    • Zmiana kierunku
      Pionowy
    • Liczba prze­gród
      3 - 3
    Funkcje
    • Do kanałów zale­wanych w posadzce, zamknię­tych
      Nie
    • Nadaje się do wpusz­czania w kanały podpo­dłogowe
      Tak
    Materiały
    • Materiał
      Stal
    • Kolor
      Ocyn­ko­wane
    • Wykoń­czenie
      Galwanizowany

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKK240283
    PDF
    RoHS report UKK240283
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UKK240283 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UKK240283

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UKK240283 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UKK240283

      tehalit.UK Narożnik pionowy 3-komorowy 240X28mm stal

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.UK - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.UK - informacje techniczne

      tehalit UK - informacje techniczne

      PDF
      2,13 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Polska

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Zdjęcie Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Polska

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Pliki DXF

      Zdjęcie Pliki DXF International 2023-01-12 | Hager Polska

      Pliki DXF International 2023-01-12

      DXF
      50,04 kB
    • Pliki STEP

      Zdjęcie Pliki STEP International 2026-04-15 | Hager Polska

      Pliki STEP International 2026-04-15

      IFC
      274,38 kB
    • Rysunek techniczny produktu

      Zdjęcie Product drawing | Hager Polska

      Product drawing

      Rysunek techniczny produktu International 2022-12-07

      PDF
      27,41 kB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
      Zdjęcie tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS… | Hager Polska

      tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…

      PDF
      216,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UDH2050080 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      UDH2050080
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      Cena
      706,90  zł
      / szt. *
      706,90  zł
      / szt. *
    • 2
      UDB3165215 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      UDB3165215
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UDB3215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      UDB3215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      Cena
      836,00  zł
      / szt. *
      836,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UDB2215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      UDB2215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UDH2075125 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 75-125mm stal
      UDH2075125
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 75-125mm stal
      Cena
      728,70  zł
      / szt. *
      728,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32