tehalit.UK Końcówka 340X38mm stal UKE340380

EAN
4012002238813
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
UND
Cena
70,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    38 mm
  • Długość
    1 mm
  • Szero­kość produktu
    340 mm
  • Wymiar a
    38 mm
  • Wymiar b
    340 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie