tehalit.UK Końcówka 240X38mm stal UKE240380

EAN
4012002238783
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
UND
66,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    38 mm
  • Długość
    1 mm
  • Szero­kość produktu
    240 mm
  • Wymiar a
    38 mm
  • Wymiar b
    240 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    EN50085-2-2
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie