tehalit.UK Końcówka 190X48mm stal UKE190480

EAN
4012002238769
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
UND
Cena
64,60zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    48 mm
  • Długość
    1 mm
  • Szero­kość produktu
    190 mm
  • Wymiar a
    48 mm
  • Wymiar b
    190 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Grupa materia­łowa
    stal
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie