![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers N 450x250mm podzespół dla wyłączników mocy H3+ P630 (4P) + nap.silnikowy UK31LH34M
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość110 mm
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF675,44 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-11
PDF392,79 kB