Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

univers N podzesp. dla H3+ P630 • UK31LH33 | Hager

univers N 450x250mm podzespół dla wyłączników mocy H3+ P630 UK31LH33

EAN
3250616211414
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
577,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    450 mm
  • Szero­kość
    250 mm
  • Głębo­kość
    110 mm
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A
Dostar­czane wypo­sażenie
  • Z pokrywą
    Tak
Materiały
  • Kod RAL
    9010

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT