univers N 300x500mm podzespół dla wyłączników mocy H3+ 2xP160 UK22LH0

EAN
3250616211339
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
599,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    160 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    110 mm
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    2
  • Liczba pól / sekcji
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie