The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
  • Rozdziel­nice do 1600 A
  • System rozdziału energii univers N i akcesoria
  • UG02E1N
  • System rozdziału energii univers N i akcesoria

univers N Blok dla oświetl. LED z wył. +pusty blok 75x500mm UG02E1N

EAN
3250616170544
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1779,00  zł
/ szt. *
1779,00  zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

univers N Blok dla oświetl. LED z wył. +pusty blok 75x500mm

UG02E1N

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Biały

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UG02E1N
PDF
Hager RoHS report UG02E1N
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UG02E1N | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UG02E1N

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UG02E1N | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UG02E1N

    univers N Blok dla oświetl. LED z wył. +pusty blok 75x500mm

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu International 2026-02-13 | Hager Polska

    Instrukcja montażu International 2026-02-13

    PDF
    260,90 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

    PDF
    565,26 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    UZ52A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    UZ52A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa
    Cena
    93,00 zł
    / szt. *
    93,00 zł
    / szt. *
  • 2
    UZ51A1 - univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    UZ51A1
    univers N Kanał do przewodów 78x31mm 1-polowy
    Cena
    62,00 zł
    / szt. *
    62,00 zł
    / szt. *
  • 3
    UK42T1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    UK42T1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 630A 600x500mm
    Cena
    1465,00  zł
    / szt. *
    1465,00  zł
    / szt. *
  • 4
    UK21S1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    UK21S1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 250/400A 300x250mm
    Cena
    596,00 zł
    / szt. *
    596,00 zł
    / szt. *
  • 5
    UK21R1 - univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    UK21R1
    univers N Blok dla odłącznika obciążenia 160A 300x250mm
    Cena
    671,00 zł
    / szt. *
    671,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32