The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.un­der­floor
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych
    • UDS32050RE
    EAN
    4012002238417
    Liczba w opakowaniu
    145 szt.
    Grupa rabatowa
    UND
    • tehalit.UK - system kanałów stoso­wanych w wylew­kach beto­nowych

    tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA UDS32050RE

    Cena
    34,00  zł
    / szt. *
    34,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA

    UDS32050RE

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Długość
      398 mm
    • Liczba jednostek
      6
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    • Kolor
      Żółty

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UDS32050RE
    PDF
    RoHS report UDS32050RE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UDS32050RE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UDS32050RE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UDS32050RE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UDS32050RE

      tehalit.UK Przepust kablowy uniwersalny dla UDS3 PA

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      4,73 MB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2026-11-11

      PDF
      236,11 kB
    • Broszury techniczne

      Zdjęcie tehalit.UK - informacje techniczne | Hager Polska

      tehalit.UK - informacje techniczne

      tehalit UK - informacje techniczne

      PDF
      2,13 MB
    • Dodatek techniczny (pojedynczy produkt)

      Zdjęcie Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Polska

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Zdjęcie Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22 | Hager Polska

      Dodatek techniczny (pojedynczy produkt) pl-PL 2026-09-22

      PDF
      2,72 MB
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Polska

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
      Zdjęcie tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS… | Hager Polska

      tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych; UDA…, UDB…, UDH…, UDM…, UDS…, UK…, UKB…, UKE…, UKK..., UKM…, UKS…

      PDF
      216,90 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      UDH2050080 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      UDH2050080
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 50-80mm stal
      Cena
      706,90  zł
      / szt. *
      706,90  zł
      / szt. *
    • 2
      UDB3165215 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      UDB3165215
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 165-215mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 3
      UDB3215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      UDB3215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 3 215-265mm stal
      Cena
      836,00  zł
      / szt. *
      836,00  zł
      / szt. *
    • 4
      UDB2215265 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      UDB2215265
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na płycie rozmiar 2 215-265mm stal
      Cena
      814,00  zł
      / szt. *
      814,00  zł
      / szt. *
    • 5
      UDH2075125 - tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 75-125mm stal
      UDH2075125
      tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 2 75-125mm stal
      Cena
      728,70  zł
      / szt. *
      728,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32