tehalit.UK Pokrywa montażowa dla UD roz.2 R2 fi242mm stal ocynkowana UDM2242R2

EAN
4012002248706
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UND
Cena
246,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Długość
    290 mm
  • Szero­kość produktu
    290 mm
  • Wymiar nomi­nalny
    240 mm
  • Grubość materiału
    4 mm
  • Śred­nica
    242 mm
Materiał
  • Materiał
    stal
  • Grupa materia­łowa
    stal
Instalacja / Montaż
  • Otwór montażowy
    Okrągły
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie