The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • UDKPQ069005

tehalit.VE-EE Zestaw Puszka podłogowo-montażowa VQ06 czarny PA/stal nier UDKPQ069005

EAN
4012002247419
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Cena na zapytanie

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

tehalit.VE-EE Zestaw Puszka podłogowo-montażowa VQ06 czarny PA/stal nier

UDKPQ069005

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Wkładka karto­nowa 2 dostępne produkty

Uzupełnij swój system

  • Wkładka karto­nowa
  • VEDEQ06P1

    tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 1mm VQ06

    16,40 zł  / szt.*
  • VEDEQ06P2

    tehalit.VE-EE Wypełnienie kartonowe pokrywy dla cieńszych wykł 2mm VQ06

    21,60 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Archi­tek­tura
  • Z ramką ochronną wykładziny podłogowej
    Tak
  • Z wgłębie­nie­m/wycię­ciem na wykładzinę podłogową
    Tak
Wymiary
  • Zakres głębo­kości wbudowania
    95 mm
  • Szero­kość wbudowania
    200 mm
  • Długość wbudowania
    200 mm
  • Długość
    219 mm
  • Szero­kość
    219 mm
  • Grubość wgłębienia dywanu
    5 mm
Konfi­guracja
  • Wiel­kość instalacji (instalacje podpo­dłogowe)
    Q06
Instalacja, montaż
  • Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej
    Tak
  • Do instalacji w betonie
    Tak
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Nadaje się do montażu w podnie­sionej podłodze
    Tak
  • Do czysz­czenia na mokro
    Nie
Instrukcje
  • Konser­wacja podłogi
    Suchy
Materiały
  • Kolor
    C‌zarny "Jet black"
  • Kod RAL
    9005
Pokrywa, drzwi
  • Materiał pokrywy
    Poliamid (PA)
Warunki użyt­ko­wania
  • Obcią­żenie pionowe przy­łożone na małej powierzchni
    1,5 kN
Funkcje
  • Do kanałów podpo­dłogo­wych
    Tak
Dodat­kowe infor­macje
  • Wypro­wadzenie prze­wodu
    Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia
  • Liczba wejść kablo­wych
    1
  • Liczba gniazd SCHUKO
    6
Sprzęt
  • Liczba wbudowanych urządzeń
    6
  • Liczba skrzynek wyjścio­wych
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
  • Klasa ochrony w stanie nieużywanym
    IP30

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie UDKPQ069005 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu UDKPQ069005

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa UDKPQ069005 | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa UDKPQ069005

    tehalit.VE-EE Zestaw Puszka podłogowo-montażowa VQ06 czarny PA/stal nier

    PDF
  • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2016-05-10

    PDF
    2,20 MB
    Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01 | Hager Polska

    Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2020-01-01

    PDF
    377,69 kB
  • Broszury techniczne

    Zdjęcie tehalit.ve-ee - informacje techniczne | Hager Polska

    tehalit.ve-ee - informacje techniczne

    PDF
    2,40 MB
  • Pliki STEP

    Zdjęcie Pliki STEP International 2022-10-25 | Hager Polska

    Pliki STEP International 2022-10-25

    STP
    16,23 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Polska

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Zdjęcie EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Polska

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Zdjęcie tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR… | Hager Polska

    tehalit.VE-EE Pokrywy pełne i uchylne, akcesoria, tehalit.GB-EG Ramki, puszki montażowe, akcesoria; EMR…, GBM…, GBV…, RLV…, UDB…, UDK…, VDD…, VDE…, VDQ…, VDR…, VE…, VQ…, VR…

    PDF
    214,09 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32