The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • UD33C2
    EAN
    3250616142077
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    univers N Blok z płytą montażową 450x750mm UD33C2

    Cena
    1 468,00  zł
    / szt. *
    1 468,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    UD33C1

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Blok z płytą montażową 450x750mm

    UD33C2

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Wspornik kabli 1 dostępne produkty
    • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty
    • Prze­groda pionowa 2 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Wspornik kabli
    • Dodat­kowe akcesoria
    • Prze­groda pionowa
    • UZ52A1

      univers N Kanał do przewodów 78x31mm 2-polowa

      96,80  zł  / szt.*
    • UZ04Z2

      univers N Wspornik obniżany z dużym obniżeniem, część zamienna, 2szt.

      145,60  zł  / szt.*
    • UZ03T1

      univers N Przegroda pozioma 3-pol.

      196,60  zł  / szt.*
    • UZ30T1

      univers N Przegroda pionowa

      52,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      450 mm
    • Szero­kość
      750 mm
    • Głębo­kość
      110 mm
    Sprzęt
    • Jest zamknięty
      Tak
    • Posiada płytę montażową
      Tak
    • Liczba rzędów
      3
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD33C2
    PDF
    RoHS report UD33C2
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UD33C2 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UD33C2

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UD33C2 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UD33C2

      univers N Blok z płytą montażową 450x750mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...

      PDF
      565,26 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32