univers N Blok z płytą mont. dla NH00/1/2 3-polowych z przezr. szybą 300x250mm UD21E1N

EAN
3250616143043
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
595,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    przy­kręcany
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Prąd znamio­nowy In
    160 A
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    160 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    300 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    2
  • Liczba pól / sekcji
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie