The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • TYF784

KNX Wejście analogowe 4-krotne TYF784

EAN
3250616059986
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
2270,00  zł
/ szt. *
2270,00  zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych. W celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią.

KNX Wejście analogowe 4-krotne

TYF784

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Niezbędne akcesoria

Previous
Previous
ST312
ST312
Transformator bezpieczeństwa 230/12-24VAC 25VA
372,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy
TGA200
TGA200
KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod
951,00 zł/ szt.
Dodaj do listy
Dodaj do listy

Specyfikacja techniczna

Napięcie
  • Napięcie robocze magistrali
    21 - 32 V
  • Napięcie pomoc­nicze
    24 - 24 V
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    ETS
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Moc
  • Pobór prądu
    170 mA
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -5 - 45 °C
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    4

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration TYF784
PDF
Hager RoHS report TYF784
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie TYF784 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu TYF784

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu TYF784 | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu TYF784

    KNX Wejście analogowe 4-krotne

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Polska

    Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    598,59 kB
  • Baza danych produktów KNX

    Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Polska

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Baza danych produktów KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    91,44 kB
    Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TYF784 | Hager Polska

    Logiciel d'application ETS du TYF784

    Baza danych produktów KNX en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    81,48 kB
  • Przewodnik

    Zdjęcie Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Polska

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Application description

    PDF
    584,57 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32