KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny, podtynkowy, 6 A TXB602F

EAN
3250616048898
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba wyjść role­t/żaluzji
    1
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Prąd znamio­nowy In
    6 A
Napięcie
  • Maks. moc załączana przy
    230 V AC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
  • Napięcie zasilania systemu
    30V DC poprzez magistralę
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    7 mA
  • Pobór prądu przez magistralę (stan czuwania)
    5 mA
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Maksy­malny prąd załączalny
    6 A
  • Maksy­malny prąd prze­wodzenia
    6 A
  • Prąd znamio­nowy In
    6 A
  • Prąd znamio­nowy przy cos φ = 0,8
    maks. 6 A
  • Prąd dla kategorii AC1
    6 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    44 mm
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    44 x 43 x 22 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    0 modules
  • Wyso­kość
    44 mm
Moc
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych z trans­for­ma­torem elek­tro­nicznym
    500 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.5 W
  • Moc wyjściowa
    500 W
  • Maksy­malna moc prze­łączana
    1200 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    500 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    500 W
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • - nieskom­pen­so­wane
    500 VA
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Lampy ener­go­osz­czędne
    5 x 13 W
  • Moc oświe­tlenia żarówek ener­go­osz­częd­nych
    5 x 13W
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych w układzie duo
    6 x 48W
Stero­wanie LED
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    5
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    65 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    500 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    500 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Liczba styków
    2
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wymi
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
Zasto­so­wanie
  • Cecha różnicu­jąca 3 - dystrybucja
    z zaciskami śrubo­wymi
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie