Ściemniacz uniwersalny 300 W 4-krotny TXA664A

EAN
3250616048683
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Montaż
    DRA (adapter dla szyn DIN)
Funkcje
  • Tryb wielo­fazowy
    nadaje się do włączania różnych prze­wodów zewnętrz­nych
  • Płynny start
    łagodny start
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    8
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
  • Obsługa
    obsługa ręczna możliwa bez szyny, np. na budowie
  • Łącznik ręczny / Ręczny łącznik przy­ciskowy
    prze­łącznik wybie­rakowy dla trybu ręcz­nego­/trybu magistrali oraz ustawiania obcią­żenia
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
  • Prąd znamio­nowy In
    5.2 A
Napięcie
  • Napięcie pomoc­nicze
    230 V AC
  • Napięcie wejściowe
    230 V AC
  • Napięcie robocze przez magistralę
    21…32 V DC
Prąd
  • Pobór prądu przez magistralę (tran­smisja danych)
    < 2.3 mA
Bezpiecznik
  • Bezpiecznik
    zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny), zabez­pie­czenie przed prze­grzaniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
Wymiary
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    8 modules
Moc
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    na każdy kanał 300 VA
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    20 / 300 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1.71 W
  • Moc ściem­niacza
    0 / 300 W
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    na każdy kanał 300 W
Zasilacz
  • Napięcie zasilania
    230V +/- 15%
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Liczba lamp ener­go­osz­częd­nych
    na kanał maks. 8
  • Lampy ener­go­osz­czędne z możliwo­ścią ściem­niania
    na każdy kanał 60 W
  • Moc oświe­tlenia żarówek ener­go­osz­częd­nych
    4 x 60W
Stero­wanie LED
  • Liczba lamp-zamien­ników LED 230 V z możliwo­ścią ściem­niania
    na kanał maks. 8
  • Maksy­malna liczba lamp LED/CFL
    8
  • Lampy LED z możliwo­ścią ściem­niania
    na każdy kanał 60 W
  • Moc oświe­tlenia lamp LED
    60 W
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    300 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    na każdy kanał 300 W
Podłączenie
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    0.75…2.5 mm²
  • Porty magistralne
    z wbudowanym portem magistralnym
  • Rodzaj przy­łącza magistrali
    podłączenie magistrali poprzez zaciski przy­łącze­niowe
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    4
  • Rodzaj ściem­niacza
    uniwer­salny
  • Wejście rozsze­rzone
    Nie
  • Zwięk­szenie mocy
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia modu­łowego
    Nie
  • Zasada ściem­niania
    regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca"
  • Cichy
    bardzo cichy
Zasto­so­wanie
  • Obsługa lokalna / obsługa ręczna
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    KNX
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie