The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TXA664AN
    EAN
    3250617579872
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX

    KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc. TXA664AN

    Cena
    2 264,00  zł
    / szt. *
    2 264,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty zamienne

    TYAS664AN

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.

    TXA664AN

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia wejścio­wego
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie pomoc­nicze
      230 - 230 V
    Prąd elek­tryczny
    • Pobór prądu przez magistralę trans­misji danych
      2,40 mA
    • Prąd znamio­nowy In
      5,20 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Typ złącza/w­tyku
      DRA (adapter dla szyn DIN)
    Sprzęt
    • Liczba wyjść
      4
    • Typ ściem­niacza
      Sterownik ściem­nia­jący
    • Z baterią
      Nie
    Oświe­tlenie
    • Zasilanie lampy LED
      240 W
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      8
    Moc
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      300 W
    • Żarówki
      5 - 5 W
    • Moc waria­tora
      5 - 300 W
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    • Typ połączenia
      Quick­con­nect
    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Dodat­kowe infor­macje
    • Bezpiecznik
      Zabez­pie­czenie przed prze­grzaniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (bez­piecznik elek­tro­niczny), Zabez­pie­czenie przed zwar­ciem i prze­cią­żeniem (sygna­lizacja za pomocą diody LED)
    • Rodzaj pracy
      Sprzężenie obcią­żenia 4 kanałów w celu zwięk­szenia mocy wyjściowej przy użyciu równole­głego połączenia wyjść
    • Zasada ściem­niania
      Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależ­ności od rodzaju obcią­żenia, "samo­ucząca", Minimal­ne/mak­sy­malne wartości ściem­niania dla kanału możliwe do ustawienia na urządzeniu
    • Funkcja
      Możliwość akty­wacji za pośred­nic­twem magistrali funkcji uczenia się w celu opty­ma­lizacji dzia­łania kompak­to­wych lamp fluorescen­cyj­nych i lamp LED
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    • ‌Ochrona
      Z ochroną przed prze­grzaniem, prze­cią­żeniem i zwar­ciem
    Materiały
    • Kod RAL
      7035

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TXA664AN
    PDF
    RoHS report TXA664AN
    PDF
    PEP en-GB 2023-11-07
    PDF
    435,30 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXA664AN | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXA664AN

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXA664AN | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXA664AN

      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 4-kan 4x300 W, wielofazowy, f. sumowania obc.

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,84 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2015-02-18 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2015-02-18

      PDF
      4,22 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXA664AN | Hager Polska

      ETS Database for TXA664AN

      Baza danych produktów KNX es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      221,73 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Ściemniacze uniwersalne; TXA…, TYA…

      PDF
      191,68 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32