The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TXA604D
    EAN
    3250616048867
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Sterow­niki załączające
    • Sterow­niki oświe­tlenia
    • Zobacz więcej

    KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 4-/2-kr TXA604D

    Cena
    1 455,00  zł
    / szt. *
    1 455,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 4-/2-kr

    TXA604D

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Łącz­ność
    • Z magistralą KNX
      Tak
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Liczba jednostek szero­kości
      4
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Szyna DIN
    Materiały
    • Kolor
      Szary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Nie
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Pobór prądu magistrali w stanie bezczyn­ności
      3 mA
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Moc
    • Moc wyjściowa
      2300 W
    • Lampy żarowe 230 V i halogenowe
      2300 W
    • Żarówki
      2300 - 2300 W
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      30 V DC poprzez magistralę
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.75 - 2.5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Z funk­cjami zabez­pie­czającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony prze­ciw­słonecznej
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA604D
    PDF
    RoHS report TXA604D
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TXA604D | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TXA604D

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TXA604D | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TXA604D

      KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy, obciążenie pojemnościowe 16 A, 4-/2-kr

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,33 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TXA604D | Hager Polska

      ETS Database for TXA604D

      Baza danych produktów KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      416,18 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TXM616D | Hager Polska

      Application description TXM616D

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      KNX easy / system Sterowniki załączające / żaluzjowe; TXA…, TYA…

      PDF
      303,04 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      TYB601B - KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A
      TYB601B
      KNX system Sterownik załączający 1-krotny, podtynkowy, 10 A
      Cena
      521,50  zł
      / szt. *
      521,50  zł
      / szt. *
    • 2
      TYAS608D - Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      TYAS608D
      Sterownik załączający 8-krotny, 16A c-load
      Cena
      1 558,00  zł
      / szt. *
      1 558,00  zł
      / szt. *
    • 3
      TYMS620D - Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      TYMS620D
      Sterownik załączający 20-krotny, 16A c-load
      Cena
      2 447,00  zł
      / szt. *
      2 447,00  zł
      / szt. *
    • 4
      TXA661A - KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      TXA661A
      KNX e/s Ściemniacz uniwersalny 300 W, 1-krotny
      Cena
      864,50  zł
      / szt. *
      864,50  zł
      / szt. *
    • 5
      TYA604D - KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      TYA604D
      KNX s Sterownik załączający / żaluzjowy 16 A, 4-/2-kr, 4 mod
      Cena
      2 038,00  zł
      / szt. *
      2 038,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32