KNX e/s Ściemniacz załączający 1x10V, 50 mA, 3-kanałowy, 4 mod TX211A
EAN
3250617574037
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
2312,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy0 - 45 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 10 mm²
Sprzęt
-
Liczba wyjść3
-
Typ ściemniacza1 - 10 V
Pojemność
-
Liczba modułów4
Moc
-
Lampa żarowa 230 V i halogenowa2300 W
-
Moc wariatora0 - 2300 W
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Dodatkowe informacje
-
Typ połączeniaZ zaciskami śrubowymi
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-07-09
PDF2,60 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD532,31 kBBaza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD48,86 kB
Więcej materiałów