The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • TRE530
    EAN
    3250617573726
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.

    KNX RF natynkowy czujnik ruchu 220° z baterią słoneczną, biały TRE530

    Produkt niedostępny

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX RF natynkowy czujnik ruchu 220° z baterią słoneczną, biały

    TRE530

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Akceso­ria­/części do czuj­ników ruchu
    • EE855

      Zestaw montażowy narożny do czujników ruchu EE84x/EE85x/EE86x/EE87x biały

      210,10  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy, quic­klink
    • Minimalny cykl pracy
      30 s
    Wymiary
    • Wyso­kość montażu
      4 - 4 m
    • Zale­cana wyso­kość montażu
      2,50 - 2,50 m
    Funkcje
    • Maksy­malny cykl pracy
      15 min
    Łącz­ność
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Tak
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z połącze­niem magistrali
      Tak
    Oświe­tlenie
    • Regulowana jasność reakcji
      5 - 1000 lx
    Wykrywanie
    • Kąt detekcji
      220 - 220
    • Kąt detekcji w poziomie
      220 - 220
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -20 - 55 °C
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS), Poli­węglan (PC)
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9010
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Łatwe funkcje dodat­kowe: +6 scen, włączanie­/wyłączanie trybu pracy, wywoływanie sceny w przy­padku ruchu­/braku ruchu, Funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
    • Montaż
      Do montażu na ścia­nach i sufi­tach, montaż w naroż­nikach za pomocą adap­tera
    Zasięg
    • Maksy­malny zasięg na wprost
      16 m
    • Maksy­malny zasięg boczny
      10 m

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TRE530 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TRE530

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TRE530 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TRE530

      KNX RF natynkowy czujnik ruchu 220° z baterią słoneczną, biały

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02 | Hager Polska

      Instrukcja montażu en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
      Zdjęcie Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Polska

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Baza danych produktów KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Polska

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32