KNX RF quicklink natynkowy czujnik ruchu 220° biały TRE520

EAN
3250617573702
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
1068,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
Funkcje
  • Czas bloko­wania
    10 s
  • Funkcje dodat­kowe ETS
    funkcje dodat­kowe ETS: tryb pracy wł./wył., łącznik przy­ciskowy, wartość ściem­nia­nia, wskaźnik natężenia oświe­tle­nia, wywoływanie scen – ruch, wywoływanie scen – brak ruchu
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: stero­wanie czasowe, łącznik przy­ciskowy (zestyk zwierny)
Połączenia
  • Liczba wejść binar­nych
    1
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Wymiary
  • Zale­cana wyso­kość montażu
    2.5 m
Często­tliwość
  • Często­tliwość nadaj­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Pomiary
  • Metoda detekcji
    Podczer­wień
Zasięg
  • Zasięg po stronie przed­niej
    ≈ 16 m
Bateria
  • Żywot­ność baterii [lata]
    ≈ 4
Detekcja
  • Liczba płasz­czyzn detekcji
    2
  • Kąt detekcji
    220 °
  • Kąt detekcji pionowej
    100 °
  • Zakres detekcji (odle­głość) - front
    16 m
  • Zakres detekcji (odle­głość) - bok
    10 m
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    PC/ABS
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie oświe­tle­niem
  • Natężenie oświe­tlenia zadzia­łania, regulowane
    ≈ 5…1000 lx , praca dzienna
Instalacja / Montaż
  • Maksy­malna wyso­kość montażu
    4 m
Ustawienia
  • Poziom jasności zadzia­łania, regulowany
    20…100 %
  • Czas opóź­nie­nia, regulowany
    ≈ 1 s…3 h
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Wejście rozsze­rzone
    Nie
  • Liczba kanałów
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Kąt detekcji poziomej
    220 °
  • Obro­towy
    z możliwo­ścią pochylania w pionie i obra­cania w poziomie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -20…55 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 %
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    czujnik ruchu
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie