KNX RF quicklink Ster. żaluzj. 1-kr p/t, 6A 230V TRB221A

EAN
3250615989093
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System magistralny (bus)
    KNX
  • Liczba wyjść role­t/żaluzji
    1
Funkcje
  • Modul magistralowy odlaczalny
    Nie
  • Funkcje quic­klink
    funkcje quic­klink: żalu­zje, 2 sceny, stero­wanie wymu­szone, łącznik przy­ciskowy góra/dół
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Napięcie robocze
    230 V AC
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Maksy­malny prąd załączalny
    5 A
  • Prąd znamio­nowy
    5 A
Wymiary
  • Wymiary (Ø x H)
    53 x 27 mm
  • Śred­nica
    53 mm
  • Wyso­kość
    27 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 230 V dla AC1
    1000 W
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 5 mW
Wytrzyma­łość
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Pomiary
  • Napięcie prób­ko­wania wejścio­wego
    na kanał 5 V
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    do zabu­dowy pod mechanizmami podtyn­ko­wymi
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu
    0.75…2.5 mm²
  • Rodzaj przy­łącza
    z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi
Ustawienia
  • Obsługiwane tryby konfi­guracji
    system, PB
  • Prze­stawienie lameli przy sygnale trwającym
    < 1 s
Wypo­sażenie
  • Liczba kanałów radio­wych
    1
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trwała zmiana stanu na 2 min przy sygnale trwającym
    > 1 s
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
  • Czas prze­łączania przy zmianie kierunku
    < 0.6 s
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…45 °C
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    0…65 % (bez konden­sacji)
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie