KNX e/s Zasilacz do TG053 TP110

EAN
3250615961105
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
622,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Napięcie
  • Napięcie wejściowe
    230 V
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    50 x 48 x 24 mm
Przewód
  • Długość wyjścia kablo­wego
    200 mm
  • Długość wejścia kablo­wego
    150 mm
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie