Modułowy filtr/rozdzielacz sygnału ADSL TN121

EAN
3250615941213
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Połączenia
  • Rodzaj wyjścia
    1 wyjście dla linii tele­fo­nicznej (głos) + 1 wyjście modemu (dane)
Wymiary
  • Wymiary (długość x szero­kość x wyso­kość)
    90 x 35 x 65 mm
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie