The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • TJA470
    EAN
    3250618502350
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka

    KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfig. KNX easy oraz bramką IoT TJA470

    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    catalog.product_page.follow_up.title

    TJAS471

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfig. KNX easy oraz bramką IoT

    TJA470

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Zasilacz DC 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Zasilacz DC
    • TGA200

      KNX e/s Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 mod

      1 029,00  zł  / Sztuka*

    Specyfikacja techniczna

    Sprzęt
    • Serwer sieci W
      Tak
    • Liczba kanałów
      1
    Napięcie
    • Napięcie robocze magistrali
      21 - 32 V
    • Zakres napięcia pracy
      24 - 24 V
    • Typ napięcia zasilania
      DC
    Łącz­ność
    • Typ systemu magistrali inter­fej­su/bramy mediów
      Inter­fejsy wielo­funk­cyjne
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      6
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -5 - 45 °C
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Ze wskaź­nikiem LED
      Tak
    Wymiary
    • Liczba jednostek szero­kości
      6
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Lokalne i zdalne połączenie stacji zewnętrznej z urządze­niami końcowymi IP, takimi jak smart­fony, tablety i komputery PC
    • Ozna­czenie
      Duże pole opisowe
    • Szyfro­wanie
      Zarządzanie 4 konfi­guro­wal­nymi profi­lami użyt­kow­ników
    • Złącza
      Z 2 gniaz­dami USB typu A
    • Typ połączenia
      Z zaciskami wtyko­wymi quick­con­nect
    Funkcje
    • Liczba kanałów funk­cyj­nych
      500

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TJA470
    PDF
    RoHS report TJA470
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie TJA470 | Hager Polska

      Zdj?cie produktu TJA470

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa TJA470 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TJA470

      KNX e/s Serwer wizualizacyjny domovea expert z konfig. KNX easy oraz bramką IoT

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Leaflet domovea (EN) | Hager Polska

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
    • ProductImplementationSoftware

      Zdj?cie Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Polska

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Zdj?cie Hager Pilot MacOS | Hager Polska

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Zdj?cie Hager Pilot Windows | Hager Polska

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Zdj?cie Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Polska

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Zdj?cie domovea Client Android | Hager Polska

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Zdj?cie domovea Client MacOS | Hager Polska

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Zdj?cie domovea Client Windows | Hager Polska

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • ProductETSBase

      Zdj?cie ETS product database (Dummy application) | Hager Polska

      ETS product database (Dummy application)

      Baza danych produktów KNX International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Zdj?cie ETS product database for TJA470 | Hager Polska

      ETS product database for TJA470

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,44 kB
    • ProductManuals

      Zdj?cie Installation manual domovea (EN) | Hager Polska

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie TJA470 Deklaracja zgodności WE | Hager Polska

      TJA470 Deklaracja zgodności WE

      TJA470

      PDF
      191,61 kB
      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Wi?cej materia?ów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32