The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Tech­nologia bezpie­czeń­stwa
    • Czuj­niki dymu i ciepła
    • Bezprze­wodowy czujnik dymu­/ciepła
    • TG551A
    EAN
    3599430009747
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Bezprze­wodowy czujnik dymu­/ciepła

    Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały TG551A

    Cena
    834,00  zł
    / szt. *
    834,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały

    TG551A

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Inter­fejs syste­mo­wy/brama mediów do systemu magistral­nego 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Inter­fejs syste­mo­wy/brama mediów do systemu magistral­nego
    • TKP100A

      coviva Smartbox

      1 931,00  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • TKP100A

      coviva Smartbox

      1 931,00  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      Bateria litowa 6 V
    Łącz­ność
    • Connected
      Tak
    • Opcjonalne połączenie radiowe
      Nie
    • Typ połączenia
      Radiowy
    Sprzęt
    • Głośność sygna­lizatora akustycz­nego
      85 dB
    Wymiary
    • Śred­nica
      116 mm
    • Wyso­kość
      49 mm
    Bateria (akumu­lator)
    • Żywot­ność baterii
      10 lat niewy­mienna bateria litowa
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP22
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 65 °C
    Materiały
    • Kod RAL
      9010

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TG551A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TG551A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TG551A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TG551A

      Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10

      PDF
      3,75 MB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23

      PDF
      5,68 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2025-08-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2025-08-19

      PDF
      477,93 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2023-11-07 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2023-11-07

      PDF
      1,08 MB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB 2023-06-06 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB 2023-06-06

      PDF
      113,49 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu fr-FR 2026-06-09 | Hager Polska

      Certyfikat produktu fr-FR 2026-06-09

      PDF
      123,66 kB
      Zdjęcie VdS certificate (DE, EN) | Hager Polska

      VdS certificate (DE, EN)

      VdS certificate for TG551A (German & English)

      PDF
      1,08 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      TG550A - Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały
      TG550A
      Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały
      Cena
      671,50  zł
      / szt. *
      671,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32