The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Tech­nologia bezpie­czeń­stwa
    • Czuj­niki dymu i ciepła
    • Bezprze­wodowy czujnik dymu­/ciepła
    • TG550A
    EAN
    3599430009662
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • Bezprze­wodowy czujnik dymu­/ciepła

    Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały TG550A

    Cena
    671,50  zł
    / szt. *
    671,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały

    TG550A

    • Specyfikacja techniczna
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      Bateria litowa 6 V
    Łącz­ność
    • Connected
      Tak
    • Opcjonalne połączenie radiowe
      Nie
    • Typ połączenia
      Radiowy
    Sprzęt
    • Głośność sygna­lizatora akustycz­nego
      85 dB
    Wymiary
    • Śred­nica
      116 mm
    • Wyso­kość
      49 mm
    Bateria (akumu­lator)
    • Żywot­ność baterii
      10 lat niewy­mienna bateria litowa
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP32
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 65 °C
    Materiały
    • Kod RAL
      9010

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TG550A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TG550A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TG550A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TG550A

      Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały

      PDF
    • Dane techniczne — Instrukcja obsługi

      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10

      PDF
      3,36 MB
      Zdjęcie Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      5,10 MB
    • Certyfikat produktu

      Zdjęcie Certyfikat produktu de-DE 2025-08-19 | Hager Polska

      Certyfikat produktu de-DE 2025-08-19

      PDF
      481,12 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2023-11-08 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2023-11-08

      PDF
      900,19 kB
      Zdjęcie Certyfikat produktu en-GB 2025-02-21 | Hager Polska

      Certyfikat produktu en-GB 2025-02-21

      PDF
      123,79 kB
      Zdjęcie VdS certificate (DE, EN) | Hager Polska

      VdS certificate (DE, EN)

      Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2023-12-01

      PDF
      901,43 kB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

      EU Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,09 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      TG551A - Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały
      TG551A
      Czujnik ciepła i dymu radiowy zasilany bateryjnie, biały
      Cena
      834,00  zł
      / szt. *
      834,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32