Brzęczyk modułowy 230V 78dB • SU215 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
  • Urządzenia sygna­lizacyjne akustyczne
  • SU215
Bieżące wyszukiwanie
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
Zdjęcie Filtr | Hager Polska Filtr
ProduktyPokaż

Najczęściej przeglądane produkty

1
1
SU215 - Brzęczyk modułowy 230V 78dB
SU215
Brzęczyk modułowy 230V 78dB
Cena
164,00 zł
/ szt. *
164,00 zł
/ szt. *

Brzęczyk modułowy 230V 78dB

SU215

SU215 - Brzęczyk modułowy 230V 78dB
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN

Brzęczyk modułowy 230V 78dB SU215

EAN
3250615712158
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
164,00 zł
/ szt. *
164,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    0,03 A
Wymiary
  • Wyso­kość
    80 mm
  • Szero­kość
    18 mm
  • Głębo­kość
    65 mm
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -10 - 40 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25 - 60 °C
Rodzaj połączenia
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
    4 mm²
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
    6 mm²
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6,50 W
  • Pobór mocy VA
    6,50 VA
Sprzęt
  • Poziom dźwięku
    78
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    1
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 - 230 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration SU215 (english)
PDF
103,10 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SU215 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SU215

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    SU215

    PDF
    183,43 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    3
  • 1
    SU212 - Dzwonek modułowy 12V 85dB
    SU212
    Dzwonek modułowy 12V 85dB
    Cena
    122,00 zł
    / szt. *
    122,00 zł
    / szt. *
  • 2
    SU213 - Dzwonek modułowy 230V 85dB
    SU213
    Dzwonek modułowy 230V 85dB
    Cena
    164,00 zł
    / szt. *
    164,00 zł
    / szt. *
  • 3
    SU214 - Brzęczyk modułowy 12V 78dB
    SU214
    Brzęczyk modułowy 12V 78dB
    Cena
    135,00 zł
    / szt. *
    135,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32