The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Urządzenia do montażu na szynie DIN
    • Urządzenia załączające i sygna­lizacyjne
    • Urządzenia sygna­lizacyjne akustyczne
    • SU212
    EAN
    3250615712127
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Urządzenia sygna­lizacyjne akustyczne

    Dzwonek modułowy 8-12VAC 0,33A 85dBA SU212

    Cena
    142,50  zł
    / szt. *
    142,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Dzwonek modułowy 8-12VAC 0,33A 85dBA

    SU212

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      0,33 A
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80 mm
    • Szero­kość
      18 mm
    • Głębo­kość
      65 mm
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -10 - 40 °C
    • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
      -25 - 60 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      4 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      6 mm²
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      5 W
    • Pobór mocy (VA)
      5 VA
    Sprzęt
    • Poziom dźwięku
      85
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      0 - 50 Hz
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      8 - 12 V

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU212
    PDF
    RoHS report SU212
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SU212 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SU212

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SU212 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SU212

      Dzwonek modułowy 12V 85dB

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog główny - Rozdział energii | Hager Polska

      Katalog główny - Rozdział energii

      Katalog główny

      PDF
      197,18 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      SU212

      PDF
      183,43 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      1
    • 1
      SU213 - Dzwonek modułowy 230VAC 0,03A 85dBA
      SU213
      Dzwonek modułowy 230V 85dB
      Cena
      181,70  zł
      / szt. *
      181,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32