The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Pomiar i zarządzanie energią
  • Urządzenia monito­rujące energię
  • Prze­kład­niki prądowe i akcesoria
  • SRR02505A
  • Urządzenia do montażu na szynie DIN
  • Pomiar i zarządzanie energią

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0,6VA kl.1 nielegalizowany SRR02505A

EAN
3250610018361
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
Cena
233,00 zł
/ szt. *
233,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0,6VA kl.1 nielegalizowany

SRR02505A

  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Specyficzne atrybuty iden­ty­fi­ka­cyjne dla ochrony
  • Filtr typ produktu
    Rdzeń CT
Funkcje
  • Klasa dokład­ności
    1
Moc
  • Moc
    0,6 VA
Wymiary
  • Śred­nica otwarcia
    18 mm
  • Wyso­kość
    72,8 mm
  • Szero­kość
    44,4 mm
  • Głębo­kość
    59,6 mm
  • Wyso­kość otwarcia
    19,5 mm
  • Szero­kość otworu
    18 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 60 Hz
Napięcie
  • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
    3000 V
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40 - 65 °C
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Prąd elek­tryczny
  • Maks. inten­syw­ność pier­wotna
    250 A
  • Maks. inten­syw­ność obwodu wtór­nego
    5 A
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Szyna DIN, Płyta montażowa

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

PEP en-GB 2025-03-01
PDF
292,95 kB
Hager REACH declaration SRR02505A
PDF
Hager RoHS report SRR02505A
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie SRR02505A | Hager Polska

    Zdjęcie produktu SRR02505A

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Dane katalogowe produktu SRR02505A | Hager Polska

    Hager Dane katalogowe produktu SRR02505A

    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 250/5 0,6VA kl.1 nielegalizowany

    PDF
  • Instrukcja montażu

    Zdjęcie Instrukcja montażu fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager Polska

    Instrukcja montażu fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

    PDF
    627,80 kB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-11 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-03-11

    PDF
    231,18 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    HTC320H - MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+
    HTC320H
    MCCB Moduł komunikacyjny z wejściami i wyjściami do wyłącznika mocy h3+
    Cena
    1897,00  zł
    / szt. *
    1897,00  zł
    / szt. *
  • 2
    XVA630 - EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 3f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    XVA630
    EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 3f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    Cena
    575,00 zł
    / szt. *
    575,00 zł
    / szt. *
  • 3
    XVA610 - EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    XVA610
    EVCS Miernik Modbus 80A do DLM 1f dla stacji ładowania z kartą XVA245
    Cena
    350,00 zł
    / szt. *
    350,00 zł
    / szt. *
  • 4
    SRR00635A - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 63/5 0,6VA kl.3 nielegalizowany
    SRR00635A
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 63/5 0, 6VA kl.3 nielegalizowany
    Cena
    198,00 zł
    / szt. *
    198,00 zł
    / szt. *
  • 5
    SRR05005B - Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany
    SRR05005B
    Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2, 2VA kl.1 nielegalizowany
    Cena
    250,00 zł
    / szt. *
    250,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32