SPD Ogranicznik przepięć T2 MOV 3P PV do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC SPV325
EAN
3250615661012
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena na zapytanie
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ogranicznik przepięć Typ 2 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Pojemność
-
Liczba modułów3
Napięcie
-
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-14 kV
-
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-1112500 V
Prąd elektryczny
-
Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE25 kA
Wymiary
-
Wysokość89,8 mm
-
Szerokość53,4 mm
-
Głębokość58,2 mm
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-40 - 80 °C
Konfiguracja sieci
-
Rodzaj sieciDC
Sprzęt
-
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacjiNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1,5 - 25 mm²
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1,5 - 35 mm²
Normy
-
Klasa wymagań IEC 61643T2
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,60 - 3,60 Nm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa SPV325
SPD Ogranicznik przepięć T2 MOV 3P PV do sys.fotowolt. In=12,5 kA Up≤4kV DC
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Dane techniczne — Karta produktu
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-10-26
PDF186,71 kB
Więcej materiałów