agardio.measure Miernik wielofunkcyjny tablicowy, TrueRMS SM102E
EAN
3250615639998
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ENM
1150,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części zamienne do przyrządów pomiarowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Wymiary
-
Wysokość96 mm
-
Szerokość96 mm
-
Głębokość60 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP51
Pojemność
-
Liczba modułów5
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu-20 - 80 °C
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2.5 - 6 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2.5 - 6 mm²
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego10 W
-
Pobór mocy VA10 VA
Sprzęt
-
Typ wyświetlaczaLCD
Pomiar
-
Zakres częstotliwości45 - 65 Hz
-
Typ urządzenia pomiarowegoMultimetr
-
Zakres pomiarowy natężenia prądu0 - 9999 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy, Montaż powierzchniowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MBInstrukcja montażu pl-PL 2010-10-22
PDF3,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
agardio.measure Mierniki wielofunkcyjne i analizatory parametrów sieci
PDF184,94 kB
Więcej materiałów