tehalit.SL Maskownica nośnika 20x55 czarny SL20055A9011
EAN
4012740894883
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
19,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość22 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość110 mm
Konfiguracja
-
NakładkaTak
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-butadien-styren (ABS)
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
-
Powiązane serieSL 20x55
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Więcej materiałów