tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO biały SL200559409016

EAN
4012740017831
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
144,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    48 mm
  • Wyso­kość produktu
    115 mm
  • Wyso­kość kanału
    55 mm
  • Długość
    130 mm
  • Szero­kość kanału
    20 mm
  • Linia produk­towa
    Gniazdo z uzie­mie­niem
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Materiał
    tworzywo
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
Akcesoria
  • Zestaw
    2 gniazda SCHUKO
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    2
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie