tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO alu SL20055940D1
EAN
4012740851947
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
164,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony w2x gniazda wtykowe
Wymiary
-
Wysokość115 mm
-
Głębokość48 mm
-
Długość130 mm
Sprzęt
-
Pusta puszka pod gniazdoNie
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorAluminium
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Więcej materiałów