tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO czarny SL200559409011
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Akcesoria
-
Wstępnie wyposażony w2x gniazda wtykowe
Wymiary
-
Wysokość115 mm
-
Głębokość48 mm
-
Długość130 mm
-
Liczba jednostek2
Sprzęt
-
Pusta puszka pod gniazdoNie
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Rodzaj połączenia
-
Przekrój przewodu2,50 - 2,50 mm²
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9011
Łączność
-
Rodzaj montażuModułowy, Połączenie śrubowe, Mocowanie na zatrzask
Kompatybilność
-
Kompatybilny rodzaj gniazdaJuż zmontowany
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy5 - 60 °C
Instalacja, montaż
-
MontażPoziomy
Identyfikacja
-
Wersja z gniazdemKraje Schuko
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa SL200559409011
tehalit.SL Nośnik bez pokrywy urządzeń 20x55 2x gniazdo SCHUKO czarny
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2012-03-20
PDF1,20 MB -
Licencja na produkt
Product_Licence_NF004_1078_SL
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Deklaracja zgodności UE
tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…
PDF407,24 kB
Więcej materiałów