The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy prowadzenia instalacji elek­trycz­nych
    • tehalit.SL (LED)
    • tehalit.SL (LED) - system kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC
    • SL200553D5
    EAN
    4012740894074
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    TEH
    • tehalit.SL (LED) - system kanałów przy­po­dłogo­wych z PVC

    tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, dąb SL200553D5

    Cena
    61,90  zł
    / szt. *
    61,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, dąb

    SL200553D5

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Akcesoria
    • Typ akceso­riów
      Formo­wany
    Ustawienia
    • Zakres
      83 - 135
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      20 mm
    Materiały
    • Materiał
      Akrylonitryl-bu­tadie­n-styren (ABS)
    • Kolor
      Dąb
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP40
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK07
    Konfi­guracja
    • Nakładka
      Tak
    • Powią­zane serie
      SL 20x55

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration SL200553D5
    PDF
    RoHS report SL200553D5
    PDF
    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie SL200553D5 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu SL200553D5

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa SL200553D5 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa SL200553D5

      tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, dąb

      PDF
    • Katalog

      Zdjęcie Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych | Hager Polska

      Katalog - Systemy prowadzenia instalacji elektrycznych

      Katalog pl-PL 2026-05-14

      PDF
      161,20 MB
    • Narzędzie

      Zdjęcie Cable Management Revit Plugin | Hager Polska

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencja na produkt

      Zdjęcie Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Polska

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencja na produkt International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

      PDF
      407,24 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      SL20055A9016 - tehalit.SL Maskownica nośnika 20x55 biały
      SL20055A9016
      tehalit.SL Maskownica nośnika 20x55 biały
      Cena
      21,30  zł
      / Sztuka *
      21,30  zł
      / Sztuka *
    • 2
      SL2005569016 - tehalit.SL Końcówka 20x55, biała
      SL2005569016
      tehalit.SL Końcówka 20x55, biała
      Cena
      27,80  zł
      / Sztuka *
      27,80  zł
      / Sztuka *
    • 3
      SL2005539016 - tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, biały
      SL2005539016
      tehalit.SL Kąt zewnętrzny regulowany 20x55, biały
      Cena
      29,90  zł
      / szt. *
      29,90  zł
      / szt. *
    • 4
      SL2005549016 - tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x55, biały
      SL2005549016
      tehalit.SL Kąt wewnętrzny regulowany 20x55, biały
      Cena
      27,80  zł
      / szt. *
      27,80  zł
      / szt. *
    • 5
      SL20055229016 - tehalit.SL Pokrywa dywanowa 20x55 biały
      SL20055229016
      tehalit.SL Pokrywa dywanowa 20x55 biały
      Cena
      43,80  zł
      / Metr *
      43,80  zł
      / Metr *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32