tehalit.SL Pokrywa 20x55, aluminium SL200552D1
EAN
4012740893923
Liczba w opakowaniu
18 Metry
Grupa rabatowa
TEH
Cena
67,40zł
/ Metr
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
SL200551
tehalit.SL Podstawa 20x55 czarny
31,60zł/ Metr
Akcesoria opcjonalne
-
Pokrywa nośników urządzeń 1 dostępne produkty
-
Końcówka do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
-
Kąt wewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
-
Kąt zewnętrzny do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
-
Maskownica łączeń ciętych do kanału przypodłogowego 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 8 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość20 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
KolorAluminium
Pokrywa, drzwi
-
Pokrywa z miękkim brzegiemBez miękkiego brzegu
Sprzęt
-
Z taśmą dywanowąNie
-
Z folią ochronnąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Licencja na produkt
Licencja na produkt International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-10-10
PDF407,24 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Więcej materiałów