The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Rozdziel­nice licz­nikowe
    • Wypo­sażenie rozdzielnic licz­niko­wych
    • Szyny zbiorcze i akcesoria przy­łącze­niowe
    • S94F
    EAN
    4010330502514
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS
    • Szyny zbiorcze i akcesoria przy­łącze­niowe

    Profil izolacyjny do szyn 12x5mm 5szt 60mm S94F

    Cena
    26,00 zł
    / szt. *
    26,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Profil izolacyjny do szyn 12x5mm 5szt 60mm

    S94F

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • ZM15C

      univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 5-polowe

      198,70 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poli­chlorek winylu (PVC)
    Wymiary
    • Szero­kość
      60 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration S94F
    PDF
    RoHS report S94F
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie S94F | Hager Polska

      Zdjęcie produktu S94F

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa S94F | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa S94F

      Profil izolacyjny do szyn 12x5mm 5szt 60mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      K96F - Zaciski do szyn zbiorczych 25-70mm2 Cu 12x5mm
      K96F
      Zaciski do szyn zbiorczych 25-70mm2 Cu 12x5mm
      Cena
      43,50 zł
      / szt. *
      43,50 zł
      / szt. *
    • 2
      ZM14C - univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 4-polowe
      ZM14C
      univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 4-polowe
      Cena
      172,70 zł
      / szt. *
      172,70 zł
      / szt. *
    • 3
      ZM15C - univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 5-polowe
      ZM15C
      univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 5-polowe
      Cena
      198,70 zł
      / szt. *
      198,70 zł
      / szt. *
    • 4
      ZM12C - univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 2-polowe
      ZM12C
      univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 2-polowe
      Cena
      79,10 zł
      / szt. *
      79,10 zł
      / szt. *
    • 5
      S94G - Profil izolacyjny do szyn 12x5mm 1szt 1000mm
      S94G
      Profil izolacyjny do szyn 12x5mm 1szt 1000mm
      Cena
      37,50 zł
      / szt. *
      37,50 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32