tehalit.RK 150 Pokrywa główna biały RK1509010
Cena
166,70 zł
/ Metr
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
RK uchwyt profilowany 1 dostępne produkty -
Końcówka do kanału instalacyjnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość110 mm
-
Szerokość150 mm
-
Długość2000 mm
Materiały
-
MateriałPolichlorek winylu (PVC)
-
WykończenieBarwiony
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa RK1509010
tehalit.RK 150 Pokrywa główna biały
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-07
PDF309,77 kB
EC declaration of conformity FB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2017-11-20
PDF122,39 kB
Więcej materiałów