univers Ramka pod wentylator IP40 298x200 (SxG) MES-FLA04
EAN
7611919136259
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
75,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość1,25 mm
-
Szerokość323 mm
-
Głębokość226 mm
Materiały
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu MES-FLA04
univers Ramka pod wentylator IP40 298x200 (SxG)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Więcej materiałów