univers N Ramka pod wentylator IP40 S174G200 MES-FLA02
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość1,25 mm
-
Szerokość199 mm
-
Głębokość226 mm
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa MES-FLA02
univers Ramka pod wentylator IP40 174x200 (SxG)
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Declaration of conformity for mes empty enclosure
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-07-31
PDF624,76 kB