The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
Liczba w opakowaniu
12 PCEs
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100
Specyfikacja techniczna
Liczba biegunów chronionych
1
Charakterystyka wyzwalania
B
Z rozłączanym biegunem N
Nie
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
6 kA
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 / 400 V
Typ napięcia zasilającego
AC
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4000 V
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
3 / 5 In
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
6 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
6 kA
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz
1.1
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz
1.2
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz
1.5
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz
1
Głębokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
1.64 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
1.64 W
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
20000
Moment dokręcający
2,8 Nm
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
1 / 25mm²
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
1 / 35mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 35 mm²
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 25 mm²
Temperatura robocza
-25…70 °C
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
Klasa ograniczenia energii I²t.
3
Temperatura przechowywania/transportu
-25…80 °C
Zobacz więcej
Zobacz mniej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie