LT zestaw zacisków pryzm. do rozłącz. NH000 (3 szt.) 6-70mm2 Cu i Al LZ051
EAN
3250614260513
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
121,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego6 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego6 - 70 mm²
Wymiary
-
Wysokość312 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość132 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów