Modułowa podstawa bezpiecznikowa 2P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC LS502

EAN
3250614123757
Liczba w opakowaniu
6 PCEs
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    2 P
  • Układ biegunów
    2 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    690 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    32 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    75 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    36 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    7.4 W
Wypo­sażenie
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…50 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie