Modułowa podstawa bezpiecznikowa 1P+N wkł.bezp.cyl.L31 8,5x31,5mm, 25A 500VAC LS412

EAN
3250614123726
Liczba w opakowaniu
6 PCEs
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    690 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego w zestawieniu > 10 faz
    0.7
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 1-3 faz obok siebie
    1
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 4-6 faz obok siebie
    0.9
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego dla 7-9 faz obok siebie
    0.85
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 40°C
    0.9
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 50°C
    0.8
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 20°C
    1
  • Współ­czynnik korygujący prądu dopusz­czal­nego powyżej 30°C
    0.95
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    75 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    36 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.35 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    0.7 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    4000
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…50 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura kalibracji
    30 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie